ZHCSQM8 November 2023 LP5812
PRODUCTION DATA
Sloper 是实现自主淡入和淡出动画的基本元素。它可以在目标时间周期 T 内实现从“PWM_Start”到“PWM_End”的 256 步淡入或淡出效果,如图 8-16 所示。8 位 PWM 步进可在动画图形 PWM 设置寄存器中进行配置,有助于实现极其平滑的效果。Sloper 中也可以支持指数调光曲线。
可编程时间 T 可在 0s 到大约 8s 之间选择,有 16 级,如表 8-4 所示。
寄存器值 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | Ah | Bh | Ch | Dh | Eh | Fh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间(典型值) | 0s | 0.09s | 0.18s | 0.36s | 0.54s | 0.80s | 1.07s | 1.52s | 2.06s | 2.50s | 3.04s | 4.02s | 5.01s | 5.99s | 7.06s | 8.05s |