ZHCSDH0C December 2014 – January 2018 LP3907-Q1
PRODUCTION DATA.
LP3907-Q1 器件是专为低功耗 FPGA、微处理器和 DSP 优化的多功能、可编程电源管理单元 (PMU)。该器件集成了两个具有动态电压调节 (DVS) 功能的高效 1A、600mA 降压直流/直流转换器、两个 300mA 线性稳压器和一个 400kHz I2C 接口,使主机控制器可以访问该器件的内部控制寄存器。LP3907-Q1 还 具有 可编程的加电序列。该器件是一款经过 AECQ-100 1 级认证的汽车级产品。
具备诸多功能, 其中包括可编程的加电序列、通信控制 (I2C)、动态电压调节、过流保护、电源正常指示、同步整流、热关断以及欠压锁定。对于 需要 轻负载的应用,此款高效同步开关降压稳压器可进入 PFM 模式,以较低的开关频率和电源电流运行,从而在极轻负载下保持高效率。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LP3907-Q1 | WQFN (24) | 4.00mm x 4.00mm |
| DSBGA (25) | 2.49mm × 2.49mm |