ZHCSHO0C February 2018 – March 2023 LMZM23600
PRODUCTION DATA
LMZM23600 集成电感器电源模块专为空间受限型工业应用而设计。该器件提供 5V 和 3.3V 两种固定输出电压以及支持 1.2V 至 15V 范围的可调 (ADJ) 输出电压选项。LMZM23600 具有 4V 至 36V 的输入电压范围,可提供高达 500mA 的输出电流。该电源模块使用起来极其简单,只需 2 个外部组件即可实现 5V 或 3.3V 输出设计。LMZM23600 的所有方面均针对空间受限的性能驱动型、低 EMI 工业应用进行了优化。漏极开路电源正常输出提供了系统状态的真实指示,无需使用附加监控组件,从而节省了成本和布板空间。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及仅 28µA 的无负载电源电流可确保实现整个负载电流范围的高效率和出色的瞬态响应。为了方便进行输出电流调节,LMZM23600 与支持 1000mA 输出电流的 LMZM23601 之间实现了引脚对引脚兼容。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LMZM23600 | SIL(MicroSiP™,10) | 3.80mm × 3.00mm |
24V 至 5V、0.5A 直流/直流转换器的固定输出选项原理图
24V 至 5V、0.5A 直流/直流转换器单面布局解决方案尺寸