ZHCSU92A December 2023 – May 2025 LMX1906-SP
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
图 8-8 总图是 LMX1906-SP 倍频器噪声与 LMX2615-SP 3GHz 输出噪声(通过增加 6dB 调节至 6GHz)之和。请注意,LMX1906-SP 在 1MHz 至 20MHz 范围内确实会增加相位噪声,但超过 20MHz 后,输入倍频器实际上会滤除输出本底噪声。