ZHCSU92A December 2023 – May 2025 LMX1906-SP
PRODUCTION DATA
当器件上电时,上电复位 (POR) 会将所有寄存器复位为默认状态,并将所有状态机和分频器复位。在上电复位状态下,将禁用所有 SYSREF 输出,绕过所有分频器,并且该器件用作 4 路输出缓冲器。在电源轨后等待约 100µs,然后再对其他寄存器进行编程,以验证该复位是否完成。如果在没有器件时钟时发生上电复位,器件会正常工作,但在插入输入时钟后,电流会发生变化。
通过在 SPI 总线上写入 RESET = 1 来执行软件上电复位是可行的,而且通常是一种很好的做法。当用户对任何其他寄存器进行写入时,RESET 位会自行清除。SPI 总线可用于将这些状态覆盖到所需的设置。
尽管该器件具有自动上电复位功能,但可能会受到不同电源引脚上不同斜升速率的影响,尤其是在存在强输入时钟信号的情况下。因此,TI 建议在 POR 后进行软件复位。这可通过编程 RESET = 1 来实现。可通过对任何其他寄存器进行编程或将 RESET 设置回 0 来清除复位位。即使在允许的最大 SPI 总线速度下,软件复位事件也始终在后续 SPI 写入之前完成。