7.8 电气特性 – 交流,2.7V
TJ = 25°C,V+ = 2.7V,V − = 0V,VCM = 1V,VO = 1.35V,RL> 1MΩ,且 SHDN 连接到 V+(除非另有说明)(1)
| 参数 |
测试条件 |
最小值(2)
|
典型值(3)
|
最大值(2)
|
单位 |
| SR |
压摆率(4)
|
|
|
0.4 |
|
V/µs |
| GBW |
增益带宽积 |
|
|
1.4 |
|
MHz |
| Φm
|
相位裕度 |
|
|
70 |
|
° |
| Gm
|
增益裕量 |
|
|
7.5 |
|
dB |
| en
|
输入基准电压噪声 |
f = 10kHz,VCM = 0.5V |
|
57 |
|
nV/√Hz
|
| in
|
输入基准电流噪声 |
f = 10kHz |
|
0.08 |
|
pA/√Hz
|
| THD |
总谐波失真 |
f = 1kHz,AV = +1,RL = 600Ω,
VIN = 1VPP
|
|
0.022% |
|
|
|
放大器到放大器隔离(5)
|
|
|
123 |
|
dB |
(1) 电气特性表值仅适用于所示温度下的工厂测试条件。工厂测试条件会使器件的自发热受限制,使得 T
J = T
A。在 T
J> T
A 的内部自发热条件下,某些参数性能规格(如电气表中所示)无法得到保证。
绝对最大额定值 表示结温限值,超过这些限值,器件将会发生机械性或电气性的永久降级。
(2) 所有限值均根据测试或统计分析确定。
(3) 典型值表示评定特性时确定的最有可能达到的参数标准。实际典型值可能会随时间推移而变化,而且还取决于应用和配置。已发货生产材料未进行这些典型值测试,无法确保符合这些典型值。
(4) 作为电压跟随器连接且输入阶跃为 V− 至 V+。标注的数字是正负压摆率中较低的值。
(5) 以输入为参考,RL = 100kΩ(连接至 V+ / 2)。每个放大器依次以 1kHz 的频率接受激励以便产生 VO = 3VPP(电源电压小于 3V 时,VO = V+)。