ZHCSIB6M November   2001  – September 2016 LMV981-N , LMV982-N

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
    1.     Device Images
      1.      典型应用
      2.      简化原理图
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 说明 (续)
  6. 6 引脚配置和功能
    1.     引脚功能:LMV981-N
    2.     引脚功能:LMV982-N
  7. 7 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 额定值
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  热性能信息
    5. 7.5  电气特性 – 直流,1.8V
    6. 7.6  电气特性 – 交流,1.8V
    7. 7.7  电气特性 – 直流,2.7V
    8. 7.8  电气特性 – 交流,2.7V
    9. 7.9  电气特性 – 直流,5V
    10. 7.10 电气特性 – 交流,5V
    11. 7.11 典型特性
  8. 8 详细 说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能框图
    3. 8.3 特性 说明
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 输入和输出级
      2. 8.4.2 关断模式
      3. 8.4.3 输入偏置电流注意事项
  9. 9 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型 应用
      1. 9.2.1 高侧电流检测应用
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计流程
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 半波整流器 应用
        1. 9.2.2.1 设计要求
        2. 9.2.2.2 详细设计流程
        3. 9.2.2.3 应用曲线
      3. 9.2.3 具有轨至轨输入和输出的仪表放大器应用
        1. 9.2.3.1 设计要求
        2. 9.2.3.2 详细设计流程
        3. 9.2.3.3 应用曲线
    3. 9.3 注意事项
  10. 10电源建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 文档支持
      1. 12.1.1 相关文档
    2. 12.2 相关链接
    3. 12.3 接收文档更新通知
    4. 12.4 社区资源
    5. 12.5 商标
    6. 12.6 静电放电警告
    7. 12.7 术语表
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性 – 直流,2.7V

TJ = 25°C,V+ = 2.7V,V– = 0V,VCM = V+/2,VO = V+/2,RL> 1MΩ,且 SHDN 连接到 V+(除非另有说明)(1)
参数 测试条件 最小值(2) 典型值(3) 最大值(2) 单位
VOS 输入失调电压 LMV981-N(单通道) TJ = 25°C 1 4 mV
TJ = –40°C 至 125°C 6
LMV982-N(双通道) TJ = 25°C 1 6 mV
TJ = –40°C 至 125°C 7.5
TCVOS 输入失调电压平均漂移 5.5 µV/°C
IB 输入偏置电流 TJ = 25°C 15 35 nA
TJ = –40°C 至 125°C 50
IOS 输入失调电流 TJ = 25°C 8 25 nA
TJ = –40°C 至 125°C 40
IS 电源电流
(每个通道)
TJ = 25°C 105 190 µA
TJ = –40°C 至 125°C 210
在关断模式下 LMV981-N
(单通道)
TJ = 25°C 0.061 1
TJ = –40°C 至 125°C 2
LMV982-N
(双通道)
TJ = 25°C 0.101 3.5
TJ = –40°C 至 125°C 5
CMRR 共模抑制比 LMV981-N,0V ≤ VCM ≤ 1.5V,
2.3V ≤ VCM ≤ 2.7V(4)
TJ = 25°C 60 81 dB
TJ = –40°C 至 125°C 55
LMV982,0V ≤ VCM ≤ 1.5V,
2.3V ≤ VCM ≤ 2.7V(4)
TJ = 25°C 55 80
TJ = –40°C 至 125°C 50
−0.2V ≤ VCM ≤ 0V,2.7V ≤ VCM ≤ 2.9V 50 74
PSRR 电源抑制比 1.8V ≤ V+ ≤ 5V,VCM = 0.5V TJ = 25°C 75 100 dB
TJ = –40°C 至 125°C 70
CMVR 输入共模电压 当 CMRR 范围 ≥ 50dB 时 TA=25°C V− − 0.2 –0.2 V
3 V+ + 0.2
TA = −40°C 至 85°C V− V+
TA = 125°C V− + 0.2 V+ − 0.2
AV 大信号电压增益
LMV981-N(单通道)
RL = 600Ω(连接至 1.35V),
VO = 0.2V 至 2.5V
TJ = 25°C 87 104 dB
TJ = –40°C 至 125°C 86
RL = 2kΩ(连接至 1.35V),
VO = 0.2V 至 2.5V
TJ = 25°C 92 110
TJ = –40°C 至 125°C 91
大信号电压增益
LMV982-N(双通道)
RL = 600Ω(连接至 1.35V),
VO = 0.2V 至 2.5V
TJ = 25°C 78 90
TJ = –40°C 至 125°C 75
RL = 2kΩ(连接至 1.35V),
VO = 0.2V 至 2.5V
TJ = 25°C 81 100
TJ = –40°C 至 125°C 78
VO 输出摆幅 RL = 600Ω(连接至 1.35V),
VIN = ±100mV
TJ = 25°C 2.55 2.62 V
0.083 0.11
TJ = –40°C 至 125°C 2.53 0.13
RL = 2kΩ(连接至 1.35V),
VIN = ±100mV
TJ = 25°C 2.65 2.675
0.025 0.04
TJ = –40°C 至 125°C 2.64 0.045
IO 输出短路电流(5) 拉电流,VO = 0V,
VIN = 100mV
TJ = 25°C 20 30 mA
TJ = –40°C 至 125°C 15
灌电流,VO = 0V,
VIN = –100mV
TJ = 25°C 18 25
TJ = –40°C 至 125°C 12
Ton 从关断恢复至开通的时间 12.5 µs
VSHDN 用于启动器件的开通电压 1.9 V
关断电压 0.8
电气特性表值仅适用于所示温度下的工厂测试条件。工厂测试条件会使器件的自发热受限制,使得 TJ = TA。在 TJ> TA 的内部自发热条件下,某些参数性能规格(如电气表中所示)无法得到保证。绝对最大额定值 表示结温限值,超过这些限值,器件将会发生机械性或电气性的永久降级。
所有限值均根据测试或统计分析确定。
典型值表示评定特性时确定的最有可能达到的参数标准。实际典型值可能会随时间推移而变化,而且还取决于应用和配置。已发货生产材料未进行这些典型值测试,无法确保符合这些典型值。
对于保证的温度范围,请参阅输入共模电压范围规格。
同时适用于单电源供电和双电源供电。在环境温度升高的情况下,持续短路运行可能会导致超过允许的最大结温 (150°C)。输出电流长期超过 45mA 会对可靠性造成不利影响。