ZHCSIB6M November 2001 – September 2016 LMV981-N , LMV982-N
PRODUCTION DATA.
| 参数 | 测试条件 | 最小值(2) | 典型值(3) | 最大值(2) | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOS | 输入失调电压 | LMV981-N(单通道) | TJ = 25°C | 1 | 4 | mV | ||
| TJ = –40°C 至 125°C | 6 | |||||||
| LMV982-N(双通道) | TJ = 25°C | 1 | 5.5 | |||||
| TJ = –40°C 至 125°C | 7.5 | |||||||
| TCVOS | 输入失调电压平均漂移 | 5.5 | µV/°C | |||||
| IB | 输入偏置电流 | TJ = 25°C | 15 | 35 | nA | |||
| TJ = –40°C 至 125°C | 50 | |||||||
| IOS | 输入失调电流 | TJ = 25°C | 13 | 25 | nA | |||
| TJ = –40°C 至 125°C | 40 | |||||||
| IS | 电源电流
(每个通道) |
TJ = 25°C | 103 | 185 | µA | |||
| TJ = –40°C 至 125°C | 205 | |||||||
| 在关断模式下 | LMV981-N
(单通道) |
TJ = 25°C | 0.156 | 1 | ||||
| TJ = –40°C 至 125°C | 2 | |||||||
| LMV982-N
(双通道) |
TJ = 25°C | 0.178 | 3.5 | |||||
| TJ = –40°C 至 125°C | 5 | |||||||
| CMRR | 共模抑制比 | LMV981-N,0V ≤ VCM ≤ 0.6V,
1.4V ≤ VCM ≤ 1.8V(4) |
TJ = 25°C | 60 | 78 | dB | ||
| TJ = –40°C 至 125°C | 55 | |||||||
| LMV982,0V ≤ VCM ≤ 0.6V,
1.4V ≤ VCM ≤ 1.8V(4) |
TJ = 25°C | 55 | 76 | |||||
| TJ = –40°C 至 125°C | 50 | |||||||
| –0.2V ≤ VCM ≤ 0V,1.8V ≤ VCM ≤ 2V | 50 | 72 | ||||||
| PSRR | 电源抑制比 | 1.8V ≤ V+ ≤ 5V | TJ = 25°C | 75 | 100 | dB | ||
| TJ = –40°C 至 125°C | 70 | |||||||
| CMVR | 输入共模电压 | 当 CMRR 范围 ≥ 50dB 时 | TA = 25°C | V− − 0.2 | –0.2 | V | ||
| 2.1 | V+ + 0.2 | |||||||
| TA = –40°C 至 85°C | V− | V+ | ||||||
| TA = 125°C | V− + 0.2 | V+ − 0.2 | ||||||
| AV | 大信号电压增益
LMV981-N(单通道) |
RL = 600Ω(连接至 0.9V),
VO = 0.2V 至 1.6V,VCM = 0.5V |
TJ = 25°C | 77 | 101 | dB | ||
| TJ = –40°C 至 125°C | 73 | |||||||
| RL = 2kΩ(连接至 0.9V),
VO = 0.2V 至 1.6V,VCM = 0.5V |
TJ = 25°C | 80 | 105 | |||||
| TJ = –40°C 至 125°C | 75 | |||||||
| 大信号电压增益
LMV982-N(双通道) |
RL = 600Ω(连接至 0.9V),
VO = 0.2V 至 1.6V,VCM = 0.5V |
TJ = 25°C | 75 | 90 | dB | |||
| TJ = –40°C 至 125°C | 72 | |||||||
| RL = 2kΩ(连接至 0.9V),
VO = 0.2V 至 1.6V,VCM = 0.5V |
TJ = 25°C | 78 | 100 | |||||
| TJ = –40°C 至 125°C | 75 | |||||||
| VO | 输出摆幅 | RL = 600Ω(连接至 0.9V),
VIN = ±100mV |
TJ = 25°C | 1.65 | 1.72 | V | ||
| 0.077 | 0.105 | |||||||
| TJ = –40°C 至 125°C | 1.63 | 0.12 | ||||||
| RL = 2kΩ(连接至 0.9V),
VIN = ±100mV |
TJ = 25°C | 1.75 | 1.77 | |||||
| 0.024 | 0.035 | |||||||
| TJ = –40°C 至 125°C | 1.74 | 0.04 | ||||||
| IO | 输出短路电流(5) | 拉电流,VO = 0V,
VIN = 100mV |
TJ = 25°C | 4 | 8 | mA | ||
| TJ = –40°C 至 125°C | 3.3 | |||||||
| 灌电流,VO = 1.8V,
VIN = –100mV |
TJ = 25°C | 7 | 9 | |||||
| TJ = –40°C 至 125°C | 5 | |||||||
| Ton | 从关断恢复至开通的时间 | 19 | µs | |||||
| VSHDN | 用于启动器件的开通电压 | 1 | V | |||||
| 关断电压 | 0.55 | |||||||