ZHCSAI4C August 2008 – November 2015 LMV831 , LMV832 , LMV834
PRODUCTION DATA.
手机干扰压力传感器应用的设置说明了电磁干扰的影响。Figure 49 显示了该应用。
该应用需要两个运算放大器,因此使用了一个双路运算放大器。配置为缓冲器并连接在压力传感器的负输出端的运算放大器可防止使用电阻器 R2 为电桥添加负载。该缓冲器还可以防止传感器的电阻器影响随后的增益级的增益。运算放大器处于单电源配置。
在两个不同的双路运算放大器上执行该实验:一个典型的标准运算放大器和一个抗电磁干扰 (EMI) 双路运算放大器 LMV832。手机位于与传感器电路中的运算放大器相距几厘米的固定位置。
当呼叫手机时,连接到运算放大器的 PCB 和线路会接收射频信号。然后,运算放大器会检测在其引脚上最终产生的射频电压和电流。Figure 45 显示了对第二个运算放大器产生的影响。
Figure 45. 比较 EMI 抗扰度 两种类型的双路运算放大器之间的差异清晰可见。由于手机发射的射频信号的影响,典型的标准双路运算放大器具有大于 1V 的输出漂移(受干扰信号)。抗电磁干扰 (EMI) 运算放大器 LMV832 未显示任何明显的干扰。这意味着在使用 LMV832 时射频信号不会干扰进入 ADC 的信号。