ZHCSAI4C August 2008 – November 2015 LMV831 , LMV832 , LMV834
PRODUCTION DATA.
随着全球射频发射设备的不断增加,这些设备与其他设备之间的电磁干扰 (EMI) 成为一项愈加严重的挑战。LMV831、LMV832 和 LMV834 是抗电磁干扰 (EMI) 运算放大器,专为克服电磁干扰而设计。随抗电磁干扰 (EMI) 运算放大器一起引入了 EMIRR 参数,以便无歧义地指定运算放大器的 EMI 性能。本节概述 EMIRR。如需 获取 有关该抗电磁干扰 (EMI) 运算放大器规格的详细说明,请参阅 AN-1698 (SNOA497)。
与干扰射频信号的波长相比,运算放大器 IC 的尺寸较小。因此,运算放大器本身几乎不会受到任何干扰。对运算放大器的射频信号干扰主要由 PCB 以及连接到运算放大器的线路接收。因此,运算放大器引脚上的射频信号可能表示为电压和电流。这种表示能够极大地简化运算放大器的 EMI 性能无歧义测量和规格。
射频信号通过运算放大器电路的非线性干扰运算放大器。该非线性会导致对所谓的带外信号进行检测。实现的效果是带外信号的调幅会下变频至基带。该基带能够很容易地与运算放大器电路的频带进行重叠。作为一个示例,Figure 43 展示了在存在干扰射频信号的情况下单位增益连接运算放大器的典型输出信号。显然,输出电压随着射频载波的开关键控节奏而变化。
Figure 43. 由于干扰射频信号而导致的偏移电压变化