ZHCSIB3I August 1999 – June 2016 LMV821-N , LMV822-N , LMV822-N-Q1 , LMV824-N , LMV824-N-Q1
PRODUCTION DATA.
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 差分输入电压 | V– | V+ | V |
| 电源电压 (V+ – V−) | –0.3 | 5.5 | V |
| 输出短路至 V+(3) | 请参阅 (3) | ||
| 输出短路至 V−(3) | 请参阅 (3) | ||
| 焊接信息 | |||
| 红外或对流(20 秒) | 235 | °C | |
| 结温(1) | 150 | °C | |
| 贮存温度 Tstg | –65 | 150 | °C |