ZHCSIB3I August 1999 – June 2016 LMV821-N , LMV822-N , LMV822-N-Q1 , LMV824-N , LMV824-N-Q1
PRODUCTION DATA.
Figure 46 显示了一幅令人印象深刻的网络分析器 (HP3577A) 测量结果图。测量结果取自 300kHz 版本的Figure 44。在 300kHz 时,Fc 下的开环/闭环增益比大约为 5 比 1。这仅仅是单放大器有源滤波器的常见比值(50 比 1)的 1/10。
Table 1 提供了 10MΩ 负载条件下的灵敏度测量值。左列显示了 3kHz 低通 DAAF 的无源组件。第三列显示了 300Hz 高通 DAAF 的组件。它们各自的灵敏度测量值显示在每个组件列的右侧。它们的值为截止频率 (Fc) 的百分比变化除以组件值的百分比变化的结果。灵敏度值越低,性能越好。
每个电阻值的变化量大约为 10%,并且测出的该变化被分成了测出的 Fc 变化。测量值前面的正号或负号表示相对于组件变化方向的 Fc 变化方向。例如,灵敏度值为负 1.2,意味着组件值增加 1% 时,Fc 下降 1.2%。
请注意,通过此信息可以了解如何在必要时微调截止频率。还应该注意的是,每个电路的 R4 和 R5 也引起了通带增益的变化。R4 增加 10% 会使增益增大 0.4dB,而 R5 降低 10% 会使增益减小 0.4dB。
| 组件
(LPF) |
灵敏度
(LPF) |
组件
(HPF) |
灵敏度
(HPF) |
|---|---|---|---|
| Ra | -1.2 | Ca | -0.7 |
| C1 | -0.1 | Rb | -1.0 |
| R2 | -1.1 | R1 | +0.1 |
| R3 | +0.7 | C2 | -0.1 |
| C3 | -1.5 | R3 | +0.1 |
| R4 | -0.6 | R4 | -0.1 |
| R5 | +0.6 | R5 | +0.1 |