ZHCSIB3I August 1999 – June 2016 LMV821-N , LMV822-N , LMV822-N-Q1 , LMV824-N , LMV824-N-Q1
PRODUCTION DATA.
| 参数 | 测试条件 | 最小值 (3) | 典型值 (2) | 最大值 (3) | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | 压摆率 | 请参阅 (4) | 1.4 | 2.0 | V/μs 最小值 | |
| GBW | 增益带宽积 | 5.6 | MHz | |||
| Φm | 相位裕度 | 67 | 度 | |||
| Gm | 增益裕量 | 15 | dB | |||
| 放大器到放大器隔离 | 请参阅 (5) | 135 | dB | |||
| en | 输入相关电压噪声 | f = 1kHz,VCM = 1V | 24 | nV/√Hz | ||
| in | 输入参考电流噪声 | f = 1kHz | 0.25 | pA/√Hz | ||
| THD | 总谐波失真 | f = 1kHz,AV = −2,
RL = 10kΩ,VO = 4.1VPP |
0.01% |