ZHCSIB3I August 1999 – June 2016 LMV821-N , LMV822-N , LMV822-N-Q1 , LMV824-N , LMV824-N-Q1
PRODUCTION DATA.
开环频率响应与开环相位响应之间的关系决定了闭环稳定性能(负反馈)。开环相位响应导致反馈信号转变为正反馈,从而变得不稳定。输出相位角距输入相位角越远,则负反馈将运行得越稳定。相位裕度 (φm) 指明了单位增益交叉点处的这种输出到输入相位关系。零度的相位裕度意味着输入和输出完全相互同相,并将在单位增益频率下保持振荡。
交流电气特性表显示了空载条件下的 φm。但是,φm 会随负载而变化。我们可以使用曲线部分的“增益和相位裕度与频率间的关系”图以图形方式确定各种负载条件下的 φm 值。为此,应检查曲线图的相位角部分,找到单位增益频率下的相位裕度点,并确定这一点与零度相位裕度之间的距离。相位裕度越大,电路运行越稳定。
带宽也受负载影响。Figure 33 和Figure 34 的图形简要说明了各种负载如何影响 LMV821/822/824 系列的 φm 和带宽。这些图形显示了容性负载会同时降低 φm 和带宽,而阻性负载会降低带宽但增大 φm。注意图中将一个 600Ω 电阻器与 220 皮法的电容并联,使 φm 增大 20°(近似值),但仅以大约 100kHz 的带宽为代价。
总体而言,LMV821/822/824 系列可在各种负载条件下提供良好的稳定性。
Figure 33. 各种负载下的相位裕度与共模电压间的关系
Figure 34. 各种负载下的单位增益频率与共模电压间的关系