ZHCSIB3I August 1999 – June 2016 LMV821-N , LMV822-N , LMV822-N-Q1 , LMV824-N , LMV824-N-Q1
PRODUCTION DATA.
| 参数 | 测试条件 | 最小值 (3) | 典型值 (2) | 最大值 (3) | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOS | 输入失调电压 | LMV821/822/822-Q1/824 | 1 | 3.5 | mV | |
| LMV821/822/822-Q1/824,在温度范围内 | 4.0 | |||||
| LMV824-Q1/LMV824I | 1 | |||||
| LMV824-Q1/LMV824I,在温度范围内 | 5.5 | |||||
| TCVOS | 输入失调电压平均漂移 | 1 | μV/°C | |||
| IB | 输入偏置电流 | 40 | 100 | nA | ||
| 在温度范围内 | 150 | |||||
| IOS | 输入失调电流 | 0.5 | 30 | nA | ||
| 在温度范围内 | 50 | |||||
| CMRR | 共模抑制比 | 0V ≤ VCM ≤ 4.0V | 72 | 90 | dB | |
| 0V ≤ VCM ≤ 4.0V,在温度范围内 | 70 | |||||
| +PSRR | 正电源抑制比 | 1.7V ≤ V+ ≤ 4V,V- = 1V,VO = 0V,VCM = 0V
LMV821/822/824/824-Q1/824I |
85 | 75 | dB | |
| 1.7V ≤ V+ ≤ 4V,V- = 1V,VO = 0V,VCM = 0V
LMV821/822/824/824-Q1/824I,在温度范围内 |
70 | |||||
| LMV822-Q1 | 75 | 85 | ||||
| −PSRR | 负电源抑制比 | -1.0V ≤ V- ≤ -3.3V,V+ = 1.7V,VO = 0V,VCM = 0V
LMV821/822/824/824-Q1/824I |
73 | 85 | dB | |
| -1.0V ≤ V- ≤ -3.3V,V+ = 1.7V,VO = 0V,VCM = 0V
LMV821/822/824/824-Q1/824I |
70 | |||||
| LMV822-Q1 | 73 | 85 | ||||
| VCM | 输入共模电压范围 | 当 CMRR ≥ 50dB 时 | -0.3 | -0.2 | V | |
| 4.2 | 4.3 | V | ||||
| AV | 大信号电压增益 | 拉电流,RL = 600Ω(连接至 2.5V),
VO = 2.5V 至 4.5V; LMV821/822/824 |
95 | 105 | dB | |
| 拉电流,RL = 600Ω(连接至 2.5V),
VO = 2.5V 至 4.5V; LMV821/822/824,在温度范围内 |
90 | |||||
| LMV822-Q1/LMV824-Q1/LMV824I | 95 | 105 | ||||
| 灌电流,RL = 600Ω(连接至 2.5V),
VO = 2.5V 至 0.5V LMV821/822/824 |
95 | 105 | dB | |||
| 灌电流,RL = 600Ω(连接至 2.5V),
VO = 2.5V 至 0.5V LMV821/822/824,在温度范围内 |
90 | |||||
| LMV824I | 95 | 105 | ||||
| LMV824I,在温度范围内 | 82 | |||||
| LMV822-Q1/LMV824-Q1 | 95 | 105 | ||||
| 拉电流,RL = 2kΩ(连接至 2.5V),
VO = 2.5V 至 4.5V; LMV821/822/824 |
95 | 105 | dB | |||
| 拉电流,RL = 2kΩ(连接至 2.5V),
VO = 2.5V 至 4.5V; LMV821/822/824,在温度范围内 |
90 | |||||
| LMV822-Q1/LMV824-Q1/LMV824I | 95 | 105 | ||||
| 灌电流,RL = 2kΩ(连接至 2.5V),
VO = 2.5V 至 0.5V LMV821/822/824 |
95 | 105 | dB | |||
| 灌电流,RL = 2kΩ(连接至 2.5V),
VO = 2.5V 至 0.5V LMV821/822/824,在温度范围内 |
90 | |||||
| LMV822-Q1/LMV824-Q1/LMV824I | 95 | 105 | ||||
| VO | 输出摆幅 | V+ = 5V,RL = 600Ω(连接至 2.5V) | 4.75 | 4.84 | V | |
| V+ = 5V,RL = 600Ω(连接至 2.5V),在温度范围内 | 4.70 | |||||
| V+ = 5V,RL = 600Ω(连接至 2.5V)(LMV824-Q1、LMV824I) | 4.84 | |||||
| V+ = 5V,RL = 600Ω(连接至 2.5V)(LMV824-Q1、LMV824I),在温度范围内 | 4.60 | |||||
| V+ = 5V,RL = 600Ω(连接至 2.5V) | 0.17 | 0.250 | V | |||
| V+ = 5V,RL = 600Ω(连接至 2.5V),在温度范围内 | 0.30 | |||||
| V+ = 5V,RL = 600Ω(连接至 2.5V)(LMV824-Q1、LMV824I) | 0.17 | |||||
| V+ = 5V,RL = 600Ω(连接至 2.5V)(LMV824-Q1、LMV824I),在温度范围内 | 0.40 | |||||
| V+ = 5V,RL = 2kΩ(连接至 2.5V) | 4.85 | 4.90 | V | |||
| 0.10 | 0.15 | |||||
| V+ = 5V,RL = 2kΩ(连接至 2.5V),在温度范围内 | 4.80 | 0.20 | ||||
| IO | 输出电流 | 拉电流,VO = 0V | 20 | 45 | mA | |
| 拉电流,VO = 0V,在温度范围内 | 15 | |||||
| 拉电流,VO = 0V
LMV824I |
20 | 45 | mA | |||
| 拉电流,VO = 0V
LMV824I,在温度范围内 |
10 | |||||
| 灌电流,VO = 5V | 20 | 40 | mA | |||
| 灌电流,VO = 5V,在温度范围内 | 15 | |||||
| 灌电流,VO = 5V
LMV824I |
20 | 40 | mA | |||
| 灌电流,VO = 5V
LMV824I,在温度范围内 |
10 | |||||
| IS | 电源电流 | LMV821(单通道) | 0.30 | 0.4 | mA | |
| LMV821,在温度范围内 | 0.6 | |||||
| LMV822(双通道) | 0.5 | 0.7 | mA | |||
| LMV822,在温度范围内 | 0.9 | |||||
| LMV824(四通道) | 1.0 | 1.3 | mA | |||
| LMV824,在温度范围内 | 1.5 | |||||
| LMV824I(四通道) | 1.0 | 1.3 | mA | |||
| LMV824I,在温度范围内 | 1.6 |