ZHCSIB7G September 2005 – October 2015 LMV791 , LMV792
PRODUCTION DATA.
CMOS 输入运算放大器常用于跨阻 应用 中,因为它们具有极高的输入阻抗。跨阻放大器会将小输入电流转换为电压。该电流通常由光电二极管生成。跨阻增益(通过输出电压与输入电流比率的形式测得)将会较大且为宽带。由于该电路处理的电流只有几纳安,因此必须具备低噪声性能。LMV79x 是可提供宽带宽和低噪声性能的 CMOS 输入运算放大器,因此非常适合跨阻 应用。