ZHCSIB7G September 2005 – October 2015 LMV791 , LMV792
PRODUCTION DATA.
| 参数 | 测试条件 | 最小值(2) | 典型值(1) | 最大值(2) | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOS | 输入失调电压 | TJ = 25°C | 0.1 | ±1.35 | mV | |||
| −40°C ≤ TJ ≤ 125°C | ±1.65 | |||||||
| TC VOS | 输入失调电压温漂 | LMV791(3) | −1 | μV/°C | ||||
| LMV792(3) | −1.8 | |||||||
| IB | 输入偏置电流 | VCM = 1V(4)(5) | TJ = 25°C | 0.05 | 1 | pA | ||
| −40°C ≤ TJ ≤ 85°C | 25 | |||||||
| −40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 100 | |||||||
| IOS | 输入失调电流 | VCM = 1V(5) | 10 | fA | ||||
| CMRR | 共模抑制比 | 0V ≤ VCM ≤ 1.4V | TJ = 25°C | 80 | 94 | dB | ||
| −40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 75 | |||||||
| PSRR | 电源抑制比 | 2.0V ≤ V+ ≤ 5.5V,VCM = 0V | TJ = 25°C | 80 | 100 | dB | ||
| −40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 75 | |||||||
| 1.8V ≤ V+ ≤ 5.5V,VCM = 0V | 80 | 98 | ||||||
| CMVR | 共模电压范围 | CMRR ≥ 60dB | TJ = 25°C | −0.3 | 1.5 | V | ||
| CMRR ≥ 55dB | −40°C ≤ TJ ≤ 125°C | −0.3 | 1.5 | |||||
| AVOL | 开环电压增益 | VOUT = 0.15V 至 2.2V,
RLOAD = 2kΩ(连接至 V+/2) |
LMV791 | TJ = 25°C | 85 | 98 | dB | |
| −40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 80 | |||||||
| LMV792 | TJ = 25°C | 82 | 92 | |||||
| −40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 78 | |||||||
| VOUT = 0.15V 至 2.2V,
RLOAD = 10kΩ(连接至 V+/2) |
TJ = 25°C | 88 | 110 | |||||
| −40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 84 | |||||||
| VOUT | 输出电压摆幅高位 | RLOAD = 2kΩ(连接至 V+/2) | TJ = 25°C | 25 | 75 | mV(与任一轨的差值) | ||
| −40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 82 | |||||||
| RLOAD = 10kΩ(连接至 V+/2) | TJ = 25°C | 20 | 65 | |||||
| −40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 71 | |||||||
| 输出电压摆幅低位 | RLOAD = 2kΩ(连接至 V+/2) | TJ = 25°C | 30 | 75 | ||||
| −40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 78 | |||||||
| RLOAD = 10kΩ(连接至 V+/2) | TJ = 25°C | 15 | 65 | |||||
| −40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 67 | |||||||
| IOUT | 输出电流 | 到 V− 的拉电流
VIN = 200mV(6) |
TJ = 25°C | 35 | 47 | mA | ||
| −40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 28 | |||||||
| 到 V+ 的灌电流
VIN = –200mV(6) |
TJ = 25°C | 7 | 15 | |||||
| −40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 5 | |||||||
| IS | 每个放大器的电源电流 | 启用模式
VEN ≥ 2.1V |
LMV791 | TJ = 25°C | 0.95 | 1.3 | mA | |
| −40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 1.65 | |||||||
| LMV792
(每通道) |
TJ = 25°C | 1.1 | 1.50 | |||||
| −40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 1.85 | |||||||
| 关断模式,每通道 VEN< 0.4
|
TJ = 25°C | 0.02 | 1 | μA | ||||
| −40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 5 | |||||||
| SR | 压摆率 | AV = +1,上升(10% 至 90%) | 8.5 | V/μs | ||||
| AV = +1,下降(90% 至 10%) | 10.5 | |||||||
| GBW | 增益带宽 | 14 | MHz | |||||
| en | 输入基准电压噪声密度 | f = 1kHz | 6.2 | nV/√Hz | ||||
| in | 输入基准电流噪声密度 | f = 1kHz | 0.01 | pA/√Hz | ||||
| ton | 开通时间 | 140 | ns | |||||
| toff | 关断时间 | 1000 | ns | |||||
| VEN | 使能引脚电压范围 | 启用模式 | 2.1 | 2 | V | |||
| 关断模式 | 0.5 | 0.4 | ||||||
| IEN | 使能引脚输入电流 | 启用模式 VEN = 2.5V(4) | 1.5 | 3 | μA | |||
| 关断模式 VEN = 0V(4) | 0.003 | 0.1 | ||||||
| THD+N | 总谐波失真 + 噪声 | f = 1kHz,AV = 1,RLOAD = 600Ω | 0.01% | |||||