ZHCSI73K September 2005 – May 2016 LMV651 , LMV652 , LMV654
PRODUCTION DATA.
凭借低电源电流、低功耗运行方式和低谐波失真,LMV65x 器件非常适合用于实现宽带宽、高增益放大。由于具备宽单位增益带宽,因此这些器件可在广泛频率范围内提供较大增益,同时驱动低至 2kΩ 的负载,而失真率低于 0.003%。Figure 39 是增益为 1001 的同相放大器,能够凭借 12kHz 的 −3dB 带宽提供该增益,且具有类似的低静态功耗。借助 LMV65x,这些电路可以凭借 120kHz 的 −3dB 带宽提供 −100 的增益,且静态电流低至 116μA。可以添加耦合电容器 CC1 和 CC2 来隔离电路和直流电压,而 RB1 和 RB2 提供直流偏置。还可以添加反馈电容器 CF 来改善补偿。
Figure 39. 高增益同相放大器