ZHCSI73K September 2005 – May 2016 LMV651 , LMV652 , LMV654
PRODUCTION DATA.
在某些 应用中,在不影响带宽的情况下驱动容性负载至关重要。在这种情况下,环路内补偿不是可行方案。Figure 36 中显示了更简单的补偿方案。将电阻器 RISO 串联在负载电容和输出之间。这在电路传递函数中引入一个零点,可以抵消负载电容形成的极点的影响,并确保稳定性。确定要使用的 RISO 的值时应依据 CL 的大小和需要的性能水平。从 5Ω 到 50Ω 的值通常都足以确保稳定性。较大的 RISO 值会让系统出现较少的振铃和过冲,但也会限制电路的输出摆幅和短路电流。
Figure 36. 隔离电阻器补偿