ZHCSI73K September 2005 – May 2016 LMV651 , LMV652 , LMV654
PRODUCTION DATA.
Figure 35 展示了一种称为环路内 补偿的补偿技术,此技术在反馈环路中采用 RC 反馈电路来稳定同相放大器配置。一个低阻值串联电阻 RS 用于隔离放大器输出和负载电容 CL,同时还有一个低容值电容 CF 插入到反馈电阻器上以便在出现较高频率时旁路掉 CL。
Figure 35. 环路内补偿 确定 RS 和 CF 值的方法是确保影响 CF 的零点与影响 CL 的极点处于同一频率。这可以确保通过零点的存在来补偿第二个极点对传递函数的影响,并且将 ROC 维持在 20dB/十倍频。对于Figure 35 中显示的电路,RS 和 CF 的值都由Equation 1 给定。维持 CL 不同值的稳定性所需的 RS 和 CF 的值,以及获得的相位裕度都显示在Table 2 中。RF 和 RIN 取值为 10kΩ,RL 为 2kΩ,而 ROUT 取值为 340Ω。
| CL (pF) | RS (Ω) | CF (pF) | 相位裕度 (°) |
|---|---|---|---|
| 150 | 340 | 15 | 39.4 |
| 200 | 340 | 20 | 34.6 |
| 250 | 340 | 25 | 31.1 |
尽管此方法可以为任何负载电容提供电路稳定性,但却以带宽为代价。电路的闭环带宽现在受限于 RF 和 CF。