ZHCSI73K September 2005 – May 2016 LMV651 , LMV652 , LMV654
PRODUCTION DATA.
| 参数 | 测试条件 | 最小值(2) | 典型值(1) | 最大值(2) | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOS | 输入失调电压 | 0.1 | ±1.5 | mV | |||
| 在额定温度范围内 | 2.7 | ||||||
| TC VOS | 输入失调平均漂移 | 6.6 | μV/°C | ||||
| IB | 输入偏置电流(3) | 80 | 120 | nA | |||
| IOS | 输入失调电流 | 2.2 | 15 | nA | |||
| CMRR | 共模抑制比 | 0 ≤ VCM≤ 2V | 87 | 100 | dB | ||
| 在额定温度范围内 | 80 | ||||||
| PSRR | 电源抑制比 | 3V ≤ V+ ≤ 5V,VCM = 0.5V | 87 | 95 | dB | ||
| 在额定温度范围内 | 81 | ||||||
| 2.7V ≤ V+ ≤ 5.5V,
VCM = 0.5V |
87 | 95 | |||||
| 在额定温度范围内 | 81 | ||||||
| CMVR | 输入共模电压范围 | CMRR ≥ 75dB | 0 | 2.1 | V | ||
| CMRR ≥ 60dB,在额定温度范围内 | 0 | 2.1 | |||||
| AVOL | 大信号电压增益 | 0.3V ≤ VO ≤ 2.7V,RL = 2kΩ(连接至 V+/2) | 80 | 85 | dB | ||
| 0.4V ≤ VO ≤ 2.6V,RL = 2kΩ(连接至 V+/2),在额定温度范围内 | 76 | ||||||
| 0.3V ≤ VO ≤ 2.7V,RL = 10kΩ(连接至 V+/2) | 86 | 93 | |||||
| 0.4V ≤ VO ≤ 2.6V,RL = 10kΩ(连接至 V+/2),在额定温度范围内 | 83 | ||||||
| VO | 输出摆幅高 | RL = 2kΩ(连接至 V+/2) | 80 | 95 | mV(相对于电源轨) | ||
| 在额定温度范围内 | 120 | ||||||
| RL = 10kΩ(连接至 V+/2) | 45 | 50 | |||||
| 在额定温度范围内 | 60 | ||||||
| 输出摆幅低 | RL = 2kΩ(连接至 V+/2) | 95 | 110 | ||||
| 在额定温度范围内 | 125 | ||||||
| RL = 10kΩ(连接至 V+/2) | 60 | 65 | |||||
| 在额定温度范围内 | 75 | ||||||
| ISC | 最大连续输出电流 | 拉电流(4) | 17 | mA | |||
| 灌电流(4) | 25 | ||||||
| IS | 电源电流(每个放大器) | LMV651 | 115 | 140 | μA | ||
| 在额定温度范围内 | 175 | ||||||
| LMV652 | 118 | 140 | |||||
| 在额定温度范围内 | 175 | ||||||
| LMV654 | 122 | 140 | |||||
| 在额定温度范围内 | 175 | ||||||
| SR | 压摆率 | AV = +1,10% 至 90%(5) | 3.0 | V/μs | |||
| GBW | 增益带宽积 | 12 | MHz | ||||
| en | 输入基准电压噪声 | f = 100kHz | 17 | nV/√Hz | |||
| f = 1kHz | 17 | ||||||
| in | 输入基准电流噪声 | f = 100kHz | 0.1 | pA/√Hz | |||
| f = 1kHz | 0.15 | ||||||
| THD | 总谐波失真 | f = 1kHz,AV = 2,RL = 2kΩ | 0.003% | ||||