ZHCSGL6D September 2007 – August 2016 LMV641
PRODUCTION DATA.
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 差分输入 VID | ±0.3 | ±0.3 | V |
| 电源电压 (VS = V+ - V−) | 13.2 | V | |
| 输入和输出引脚电压 | (V− −0.3) | V+ +0.3 | V |
| 结温 (2) | 150 | °C | |
| 存储温度,Tstg | -65 | 150 | °C |
| 值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| V(ESD) | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM), (1) | ±2000 | V |
| 机器放电模式 (MM) | ±200 | |||
| 热指标(1) | LMV641 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DBV (SOT-23) | DCK (SC70) | D (SOIC) | |||
| 5 引脚 | 5 引脚 | 8 引脚 | |||
| RθJA(2) | 结至环境热阻 | 325 | 456 | 166 | °C/W |
| RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 178.1 | 121.8 | 93.6 | °C/W |
| RθJB | 结至电路板热阻 | 60.8 | 68.9 | 90.9 | °C/W |
| ψJT | 结至顶部的特征参数 | 57.7 | 5.3 | 38.4 | °C/W |
| ψJB | 结至电路板的特征参数 | 60.2 | 68.1 | 90.4 | °C/W |
| RθJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | °C/W |
| 参数 | 测试条件 | 最小值 (4) |
典型值 (3) |
最大值 (4) |
单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOS | 输入失调电压 | TA = 25°C | 30 | 500 | µV | ||
| 温度极限 | 750 | ||||||
| TC VOS | 输入失调平均漂移 | 0.1 | µV/°C | ||||
| IB | 输入偏置电流 | TA = 25°C (5) | 75 | 95 | nA | ||
| 温度极限 | 110 | ||||||
| IOS | 输入失调电流 | 0.9 | 5 | nA | |||
| CMRR | 共模抑制比 | 0V ≤ VCM ≤ 1.7V | TA = 25°C (5) | 89 | 114 | dB | |
| 温度极限 | 84 | ||||||
| PSRR | 电源抑制比 | 2.7V ≤ V+ ≤ 10V,VCM = 0.5 | TA = 25°C (5) | 94.5 | 105 | dB | |
| 温度极限 | 92.5 | ||||||
| 2.7V ≤ V+ ≤ 12V,VCM = 0.5 | TA = 25°C (5) | 94 | 100 | ||||
| 温度极限 | 92 | ||||||
| CMVR | 输入共模电压范围 | CMRR ≥ 80dB | TA = 25°C (5) | 0 | 1.8 | V | |
| CMRR ≥ 68dB | 温度极限 | 0 | 1.8 | ||||
| AVOL | 大信号电压增益 | 0.3V ≤ VO ≤ 2.4V,RL = 2kΩ 且连接至 V+/2 |
82 | 88 | dB | ||
| 0.4V ≤ VO ≤ 2.3V,RL = 2kΩ 且连接至 V+/2 | 78 | ||||||
| 0.3V ≤ VO ≤ 2.4V,RL = 10kΩ 且连接至 V+/2 | TA = 25°C (5) | 86 | 98 | ||||
| 0.4V ≤ VO ≤ 2.3V,RL = 10kΩ 且连接至 V+/2 | 温度极限 | 82 | |||||
| VO | 输出摆幅高 | RL = 2kΩ 且连接至 V+/2,VIN = 100mV | TA = 25°C (5) | 42 | 58 | 相对于电源轨的摆幅 (mV) | |
| 温度极限 | 68 | ||||||
| RL = 10kΩ 且连接至 V+/2,VIN = 100mV | TA = 25°C (5) | 22 | 35 | ||||
| 温度极限 | 40 | ||||||
| 输出摆幅低 | RL = 2kΩ 且连接至 V+/2,VIN = 100mV | TA = 25°C (5) | 38 | 48 | |||
| 温度极限 | 58 | ||||||
| RL = 10kΩ 且连接至 V+/2,VIN = 100mV | 18 | 30 | |||||
| 35 | |||||||
| IOUT | 拉电流输出和灌电流输出 | VIN_DIFF = 100mV 且连接至 VO = V+/2 (6) | 拉电流 | 22 | mA | ||
| 灌电流 | 25 | ||||||
| IS | 电源电流 | TA = 25°C (5) | 138 | 170 | µA | ||
| 温度极限 | 220 | ||||||
| SR | 压摆率 | AV = 1,VO = 1VPP | 上升(10% 至 90%) | 2.3 | V/µs | ||
| 下降(90% 至 10%) | 1.6 | ||||||
| GBW | 增益带宽积 | 10 | MHz | ||||
| en | 输入参考电压噪声 | f=1kHz | 14 | nV/√Hz | |||
| in | 输入参考电流噪声 | f = 1kHz | 0.15 | pA/√Hz | |||
| THD | 总谐波失真 | f = 1kHz,AV = 2,RL = 2kΩ | 0.014% | ||||
| 参数 | 测试条件 | 最小值 (4) |
典型值 (3) |
最大值 (4) |
单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOS | 输入失调电压 | TA = 25°C (5) | 5 | 500 | µV | ||
| 温度极限 | 750 | ||||||
| TC VOS | 输入失调平均漂移 | 0.1 | µV/°C | ||||
| IB | 输入偏置电流 | (5) | TA = 25°C (5) | 70 | 90 | nA | |
| 温度极限 | 105 | ||||||
| IOS | 输入失调电流 | 0.7 | 5 | nA | |||
| CMRR | 共模抑制比 | 0V ≤ VCM ≤ 9V | TA = 25°C (5) | 94 | 120 | dB | |
| 温度极限 | 90 | ||||||
| PSRR | 电源抑制比 | 2.7V ≤ V+ ≤ 10V,VCM = 0.5V | TA = 25°C (5) | 94.5 | 105 | dB | |
| 温度极限 | 92.5 | ||||||
| 2.7V ≤ V+ ≤ 12V,VCM = 0.5V | TA = 25°C (5) | 94 | 100 | ||||
| 温度极限 | 92 | ||||||
| CMVR | 输入共模电压范围 | CMRR ≥ 80dB | TA = 25°C (5) | 0 | 9.1 | V | |
| CMRR ≥ 76dB | 温度极限 | 0 | 9.1 | ||||
| AVOL | 大信号电压增益 | 0.3V ≤ VO ≤ 9.7V,RL = 2kΩ 且连接至 V+/2 0.4V ≤ VO ≤ 9.6V,RL = 2kΩ 且连接至 V+/2 |
TA = 25°C (5) | 90 | 99 | dB | |
| 温度极限 | 85 | ||||||
| 0.3V ≤ VO ≤ 9.7V,RL = 10kΩ 且连接至 V+/10 0.4V ≤ VO ≤ 9.6V,RL = 10kΩ 且连接至 V+/2 |
TA = 25°C (5) | 97 | 104 | ||||
| 温度极限 | 92 | ||||||
| VO | 输出摆幅高 | RL = 2kΩ 且连接至 V+/2,VIN = 100mV | TA = 25°C (5) | 68 | 95 | 相对于电源轨的摆幅 (mV) | |
| 温度极限 | 125 | ||||||
| RL = 10kΩ 且连接至 V+/2,VIN = 100mV | TA = 25°C (5) | 37 | 55 | ||||
| 温度极限 | 65 | ||||||
| 输出摆幅低 | RL = 2kΩ 且连接至 V+/2,VIN = 100mV | TA = 25°C (5) | 65 | 90 | |||
| 温度极限 | 110 | ||||||
| RL = 10kΩ 且连接至 V+/2,VIN = 100mV | TA = 25°C (5) | 32 | 42 | ||||
| 温度极限 | 52 | ||||||
| IOUT | 拉电流输出和灌电流输出 | VIN_DIFF = 100mV 且连接至 VO = V+/2 (6) |
拉电流 | 26 | mA | ||
| 灌电流 | 112 | ||||||
| IS | 电源电流 | TA = 25°C (5) | 158 | 190 | µA | ||
| 温度极限 | 240 | ||||||
| SR | 压摆率 | AV = 1,VO = 2V 且连接至 8VPP | 上升(10% 至 90%) | 2.6 | V/µs | ||
| 下降(90% 至 10%) | 1.6 | ||||||
| GBW | 增益带宽积 | 10 | MHz | ||||
| en | 输入参考电压噪声 | f=1kHz | 14 | nV/√Hz | |||
| in | 输入参考电流噪声 | f = 1kHz | 0.15 | pA/√Hz | |||
| THD | 总谐波失真 | f = 1kHz,AV = 2,RL = 2kΩ | 0.002% | ||||