ZHCSVG2J September 2004 – June 2025 LMV341 , LMV342 , LMV344
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC(SHDN) | 关断模式下的电源电流 | VSD = 0V | 25°C | 0.033 | 1 | μA | ||
| 完整范围 | 1.5 | |||||||
| t(on) | 放大器开通时间 | 25°C | 5 | μs | ||||
| VSD | 建议的关断引脚电压范围 | ON 模式 | 25°C | 4.5 | 5 | V | ||
| 关断模式 | 0 | 0.2 | ||||||