ZHCSVG2J September 2004 – June 2025 LMV341 , LMV342 , LMV344
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
LMV34x 器件分别是单通道、双通道和四通道 CMOS 运算放大器,具有低电压、低功耗和轨到轨输出摆幅功能。PMOS 输入级提供 1pA(典型值)的超低输入偏置电流和 0.25mV(典型值)的失调电压。单电源放大器专为低电压
(2.7V 至 5V)工作而设计,具有宽共模输入电压范围,通常从正电源轨向下延伸至–0.2V,向上延伸至正电源轨的 0.8V 处。LMV341(单通道)还提供了一个关断 (SHDN) 引脚,该引脚可用于禁用器件。在关断模式下,电源电流可降至 33nA(典型值)。该系列的其他特性包括:10kHz 时电压噪声为 20nV/√ Hz,单位增益带宽 1MHz,压摆率 1V/μs,每通道电流消耗 100μA。
LMV341 采用 SOT-23 封装和更小的 SC70 封装,适用于空间受限型应用。LMV342 双通道版本器件采用标准 SOIC 和 VSSOP 封装。器件支持 –40°C 至 125°C 的扩展工业级温度范围,因此能适应各类商业及工业环境。
| 器件型号(1) | 封装 | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LMV341IDCK | DCK(SC70,6) | 2.00mm × 1.25mm |
| LMV341IDBV | DBV(SOT-23,6) | 2.90mm × 1.60mm |
| LMV342ID | D(SOIC,8) | 4.90mm × 3.91mm |
| LMV342IDGK | DGK(VSSOP,8) | 3.00mm × 3.00mm |
| LMV344ID | D(SOIC,14) | 8.65mm × 3.91mm |
| LMV344IPW | PW(TSSOP,14) | 5.00mm × 4.40mm |
采样保持电路