ZHCSVG2J September 2004 – June 2025 LMV341 , LMV342 , LMV344
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
电源电压必须大于输入电压范围和输出范围。例如,此应用将 ±0.5V 的信号扩展到了 ±1.8V。将电源设置在 ±2V 就足以满足此应用的要求。电源可以按任何顺序上电;但是,两个电源在任何时候相对地的极性都不能相反;否则,大电流会流过输入 ESD 二极管。为限制此类情况下的电流,TI 强烈建议在接地输入端添加一个串联电阻器。Vsup+ 必须始终比 Vsup– 电位更高;否则,可能产生大的反向电源电流。