ZHCSR98 December 2022 LMR51440 , LMR51450
PRODUCTION DATA
为在整个工作温度范围内保持严格的稳压输出电压,设计中使用了一个 0.8V 的精密基准电压 (VREF)。输出电压可通过 VOUT 和 FB 引脚间的电阻分压器进行设置。TI 建议使用容差为 1% 且温度系数低的电阻器作为 FB 分压器。根据所需的分压器电流选择合适的低侧电阻值 RFBB,并使用方程式 1 来计算高侧电阻值 RFBT。RFBT 的推荐范围为 10kΩ 至 100kΩ。在 PFM 运行模式下,如果需要预加载来降低 VOUT 偏移量,则可选用较低的 RFBT 值。在极轻负载条件下,RFBT 越小,效率越低。RFBT 越大,流过的静态电流越小,因此当轻负载效率极为关键时,使用更大阻值较为理想。但是,TI 不建议将 RFBT 设为大于 1MΩ,因为这样会使反馈路径更容易受到噪声的影响。RFBT 值越大,就越需要仔细地设计从反馈电阻器到器件反馈引脚的反馈路径布线。电阻分压器网络的容差和温度变化将影响输出电压调节。
图 8-2 输出电压设置