ZHCSR98 December 2022 LMR51440 , LMR51450
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| SW | 1、2、3 | P | 转换器的开关输出。在内部连接到高侧 FET 的源极和低侧 FET 的漏极。连接到功率电感。 |
| BOOT | 4 | P | 高侧 FET 驱动器的自举电容连接。在该引脚与 SW 引脚之间连接一个 100nF 优质电容器。 |
| PG | 5 | A | 开漏电源正常状态监控器输出,如果 FB 电压不在指定窗口阈值范围内,该输出将置为低电平。需要一个 10kΩ 至 100kΩ 的上拉电阻来上拉至合适的电压。如不使用,则 PG 既可以保持悬空状态,也可以连接到 GND。 |
RT | 6 | A | 频率设置引脚,用于通过在 RT 至 AGND 之间放置一个外部电阻器来在 200kHz 和 1.1 MHz 之间设置开关频率。RT 开路默认为 500kHz,RT 短接至地默认为 1MHz。 |
| FB | 7 | A | 转换器的反馈输入。连接电阻分压器以设置输出电压。在运行期间,请勿使该端子发生接地短路。 |
AGND | 8 | G | 模拟接地。内部基准和逻辑的零电压基准。所有电气参数都是相对于这个引脚测量的。必须使用小型网带将这些引脚连接至 PGND。 |
| EN | 9 | A | 精密使能输入引脚。高电平 = 开启,低电平 = 关闭。可连接至 VIN。精密使能允许将引脚用作可调节输入电压 UVLO。在此引脚、VIN 和 AGND 之间连接一个外部电阻分压器,实现外部 UVLO。不能悬空。 |
| VIN | 10、11、12 | P | 输入电源电压。将输入电源连接到这些引脚。在紧密接近器件的位置,在这些引脚和 PGND 之间连接输入电容器 CIN。 |
| PGND | 13 | G | 电源接地端子,在内部连接到低侧 FET 的源极。连接到系统接地端,以及 CIN 和 COUT 的接地侧。尽量缩短到 CIN 的距离。 |