ZHCSR98 December 2022 LMR51440 , LMR51450
PRODUCTION DATA
EN 引脚电压控制 LMR514x0 的开启和关闭操作。当电压低于 0.8 V 时,器件将关断;而要启动转换器,电压需要高于 1.4 V。EN 引脚是输入引脚,不得处于开路或悬空状态。使 LMR514x0 运行的最简单方法是将 EN 连接到 VIN。当 VIN 处于工作范围内时,此连接让 LMR514x0 可以自启动。
许多应用都受益于采用使能分压器 RENT 和 RENB (图 8-3) 来为转换器建立精密的系统 UVLO 电平。系统 UVLO 可用于由市电和电池供电运行的电源。系统 UVLO 可用于时序控制,从而确保可靠运行或实现电源保护(例如电池放电水平)。此外,还可使用外部逻辑信号来驱动 EN 输入实现系统定序和保护。请注意,EN 引脚电压不得大于 VIN + 0.3V。TI 不建议在 VIN 为 0V 时施加 EN 电压。
图 8-3 由使能分压器实施的系统 UVLO