ZHCSR98 December 2022 LMR51440 , LMR51450
PRODUCTION DATA
LMR514x0 是一款简单易用的宽 VIN 同步降压转换器,能够驱动高达 4A 或 5A 的负载电流。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。
LMR514x0 具有可调开关频率,该频率可以通过外部电阻在 200kHz 至 1.1MHz 范围内调节,这提供了优化效率或外部元件尺寸的灵活性。该器件具有可在轻负载时实现高效率的 PFM 版本和实现恒定频率的 FPWM 版本,并可在整个负载范围内实现低输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,从而允许器件使用最少的外部元件。
该器件具有内置的保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大时热关断功能。LMR514x0 采用 WSON-12 封装。
简化原理图