ZHCSPF6C February 2022 – December 2025 LMQ66410 , LMQ66420 , LMQ66430
PRODUCTION DATA
电感值和饱和电流是选择电感器的参数。电感值基于理想的纹波电流峰峰值得出,通常选择为器件最大输出电流的 20% 至 40% 范围(例如 LMQ664x0 为 3A)。请注意,选择纹波电流时请使用最大器件电流。方程式 7 可用于确定电感值。常数 K 是电感器电流纹波峰峰值与最大器件电流之比。在本示例中,选择 K = 0.3,并得出电感 L = 8.1µH。选择标准值 10µH。
理想情况下,电感器的饱和额定电流至少与高侧开关电流限值 IPEAKMAX 一样大(请参阅电气特性)。此尺寸可确保即使在输出短路期间电感器也不会饱和。当电感磁芯材料饱和时,电感下降到一个非常低的值,导致电感电流上升非常快。虽然谷值电流限值 IVALMAX 旨在降低电流耗尽的风险,但饱和电感器会使电流迅速上升到高电平。此操作可能导致元件损坏。不允许电感器饱和。采用铁氧体磁芯材料的电感器具有非常硬 的饱和特性,但通常比铁粉磁芯具有更低的磁芯损耗。铁粉磁芯具有软 饱和,允许在一定程度上放宽电感器的额定电流。但在高于大约 1MHz 的频率下,铁粉磁芯具有更多的内芯损耗。在任何情况下,电感器饱和电流不得小于满载时的最大峰值电感电流。
最大电感值受到电流模式控制功能正确执行所需的最小电流纹波的限制。在正常情况下,最小电感器波纹电流必须不少于器件最大额定电流的约 10%。