ZHCSPF6B february 2022 – may 2023 LMQ66410 , LMQ66420 , LMQ66430
PRODUCTION DATA
LMQ664x0 是具有集成旁路和自举电容器的业界超小型 36V、3A(可提供 2A 和 1A 型号)同步直流/直流降压转换器,采用增强型 HotRod™ QFN 封装。该易于使用的转换器支持 2.7V 至 36V 的宽输入电压范围(启动后或运行后),并支持高达 42V 的瞬态电压。
LMQ664x0 专为满足常开型工业应用的低待机功耗要求而设计。自动模式可在轻负载运行时进行频率折返,实现 1.5µA 的典型空载电流消耗(输入电压为 13.5V)和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及超低的 MOSFET 导通电阻可确保在整个负载范围内实现出色的效率。控制架构(峰值电流模式)和功能集经过优化,可实现具有超小输出电容的超小解决方案尺寸。该器件通过使用双随机展频 (DRSS)、低 EMI 增强型 HotRod™ QFN 封装和经优化的引脚排列,可更大限度地减小输入滤波器尺寸。RT 引脚可用于设置频率,以避开噪声敏感频带。关键高电压引脚之间有 NC 引脚,可减少潜在故障(出色的引脚 FMEA)。LMQ664x0 的丰富功能旨在简化各种工业终端设备的实施。
| 器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LMQ66430 | RxB(VQFN,15) | 2.60mm × 2.60mm |
| LMQ66420 | ||
| LMQ66410 |
| 器件型号 | 额定输出电流 (1) |
|---|---|
| LMQ66430 | 3A |
| LMQ66420 | 2A |
| LMQ66410 | 1A |