ZHCSOZ4A September 2022 – February 2025 LMK5B33414
PRODUCTION DATA
每个输出源多路复用器之后有一个或多个输出分频器。
OUT[2:3] 中的每个通道都有一个单独的 12 位输出分频器。OUT[4:5]、OUT[6:7]、OUT[8:9]、OUT[10:11] 和 OUT[12:13] 通道各有一个 12 位输出分频器,且与一个可选 20 位 SYSREF 分频器级联。输出分频器用于从输出多路复用器选择的源生成最终时钟输出频率。
OUT0 或 OUT1 通道将一个 12 位输出通道分频器 (CD) 和一个 20 位 SYSREF 分频器组合在一起,以便支持 1Hz (1PPS) 至 1250MHz 的输出频率。从 VCO 到输出,总分频值是 PLL 后分频器 (P)、输出通道分频器 (CD) 和 SYSREF 分频器 (SD) 值的乘积 (P × CD × SD)。
例如,在 BAW APLL 后分频器被旁路的情况下,每个 12 位通道分频器 (CD) 支持 100kHz 至 1250MHz 的输出频率(或高达所配置的输出驱动器类型支持的最大频率)。SYSREF 分频器 (SD) 可以向下级联,以实现低至 1Hz (1PPS) 的低时钟频率。
每个输出分频器均由用于时钟输出驱动器的同一个 VDDO_x 电源供电。如果不使用输出分频器,可将其断电以实现省电。对于各个输出组,当输出驱动器被禁用时,输出分频器自动断电。对于 OUT0 或 OUT1 通道,当输出驱动器被禁用时,输出分频器会自动断电。