ZHCSOZ4A September 2022 – February 2025 LMK5B33414
PRODUCTION DATA
通过允许输出分频器在同一 PLL 输出时钟周期退出复位,输出 SYNC 可用于使两个或更多个输出时钟与公共上升沿进行相位对齐。通过硬件引脚或软件位触发 SYNC 事件,所有选择相同 PLL 输出的输出分频器都可以作为 SYNC 组一起同步。
若要为两个或更多个输出通道建立 SYNC 组,必须满足以下要求:
SYNC 事件可由设置为 SYNC 输入的 GPIOx 引脚 (GPIOx_MODE = 31) 或 SYNC_SW 寄存器位(高电平有效)置为有效。当 SYNC 置为有效后,启用 SYNC 的分频器将保持在复位状态,并且时钟输出为低电平。当 SYNC 被置为无效后,通用 PLL 的输出会以同步或对齐的初始时钟相位启动。SYNC 还可用于在任何启用了 SYNC 的输出上设置低电平状态以防止输出时钟分配到下游器件,直到接收器输入配置完毕并准备好接收传入的时钟。
禁用同步 (OUT_x_y_DIV_SYNC_EN = 0) 情况下的输出通道不受 SYNC 事件影响,会按照配置继续进行正常的输出操作。必须启用 VCO 后分频器时钟来进行同步,以确认被驱动的分频器准确进行同步。但是,在 SYNC 期间,从复位 VCO 后分频器派生时钟的任何输出都无效,即使未为 SYNC 选择通道分频器也是如此。未选择用于同步的 VCO 后分频器在 SYNC 期间不会停止运行,因此后分频器可以继续提供不需要同步的输出通道。具有 1 分频功能(分频器旁路模式)的输出分频器在 SYNC 事件期间不会进行门控。
| GPIOx 作为 SYNC 引脚 GPIOx_MODE = 31 | SYNC_SW R21[6] | 输出分频器和驱动器状态 | |
|---|---|---|---|
| GPIOx_POL = 0 | GPIOx_POL = 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 输出驱动器静音且输出分频器复位 |
| 1 → 0 | 0 → 1 | 1 → 0 | 同步的输出将通过同步的相位释放 |
| 0 | 1 | 0 | 按照配置正常运行输出驱动器/分频器 |