ZHCSOZ4A September 2022 – February 2025 LMK5B33414
PRODUCTION DATA
DPLL 域有一个调优字历史记录监控块用于确定进入保持模式时的初始输出频率精度。在保持模式下,基准时钟的稳定性(在 XO 输入端)决定了输出频率的长期稳定性和精度。根据 DPLL 工作模式,可以使用三个源之一来更新调优字:
当历史记录监控器已启用且 DPLL 已锁定时,该器件计算基准输入频率的平均值的方法是:在 DPLLx_HIST_TIMER 确定的可编程平均时间 (TAVG) 内,使用数字环路滤波器的输出来累积历史记录。当有效基准输入变得无效时,会存储最终的调优字值以确定初始保持频率精度。通常,较长的 TAVG 时间会产生更准确的初始保持频率。
如果输入基准时钟发生故障并变为无效,但调优字在其中一个基准输入验证监控器指示故障状态之前继续更新,则可能损坏历史记录数据。为了避免这种情况,所有正在进行的累积都会被忽略,最近的历史记录数据也会被忽略。最近收集的平均数据将被丢弃,使得实际使用的历史记录大于 TAVG 但小于 2 × TAVG。
在器件硬复位或软复位后会立即清除调优字历史记录。DPLL 锁定到新基准后,历史记录监控器会等待第一个 TAVG 计时器到期,然后存储第一个调优字值,并开始累积历史记录。历史记录监控器在基准切换或保持模式退出期间不会清除先前的历史记录值。如果需要,可以通过切换历史记录使能位 (DPLLx_HIST_EN = 1 → 0 → 1) 来手动清除或复位历史记录。
当不存在调优字历史记录时,将使用自由运行调优字值 (DPLLx_FREE_RUN),并确定初始保持输出频率精度。