ZHCSS23A april 2023 – august 2023 LMH32401-Q1
PRODUCTION DATA
LMH32401-Q1 器件是一款汽车类、可编程增益、单端输入转差分输出跨阻放大器,适用于光检测和测距(激光雷达)应用。
可以为 LMH32401-Q1 配置 2kΩ 或 20kΩ 增益。LMH32401-Q1 具有 1.5VPP 的输出摆幅,可驱动 100Ω 负载。
LMH32401-Q1 具有集成的 100mA 电流钳位,可保护放大器,使其在出现过载输入时能迅速恢复正常。此外,LMH32401-Q1 还具有集成的环境光消除电路。为了节省布板空间并降低系统成本,可使用此电路代替光电二极管 (PD) 或雪崩光电二极管 (APD) 与放大器之间的交流耦合。当需要直流耦合时,可以禁用环境光消除电路。
为了在不使用放大器时节省功耗,LMH32401-Q1 通过 EN 引脚提供低功耗模式。当放大器处于低功耗模式时,输出引脚处于高阻抗状态。此功能允许多个 LMH32401-Q1 放大器多路复用到单个 ADC 中,EN 控制引脚将用作多路复用器选择功能。
闭环跨阻带宽