ZHCSQH3B November 2022 – January 2025 LMG3522R030 , LMG3526R030 , LMG3527R030
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VDS | 漏源电压,FET 关断 | 650 | V | ||
| VDS(surge) | 漏源电压,FET 开关,浪涌条件(2) | 720 | V | ||
| VDS(tr)(surge) | 漏源瞬态振铃峰值电压,FET 关断,浪涌条件(2)(3) | 800 | V | ||
| 引脚电压 | VDD | -0.3 | 20 | V | |
| LDO5V | -0.3 | 5.5 | V | ||
| VNEG | -16 | 0.5 | V | ||
| BBSW | VVNEG–1 | VVDD+0.5 | V | ||
| IN | -0.3 | 20 | V | ||
| FAULT, OC, ZVD, ZCD, TEMP | -0.3 | VLDO5V+0.3 | V | ||
| RDRV | -0.3 | 5.5 | V | ||
| ID(RMS) | 漏极 RMS 电流,FET 导通 | 55 | A | ||
| ID(pulse) | 漏极脉冲电流,FET 导通,tp < 10µs(4) | -125 | 受内部限制 | A | |
| IS(pulse) | 源极脉冲电流,FET 关断,tp < 1µs | 80 | A | ||
| TJ | 工作结温(5) | -40 | 150 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | -55 | 150 | °C | |