ZHCSQH3B November 2022 – January 2025 LMG3522R030 , LMG3526R030 , LMG3527R030
PRODUCTION DATA
在半桥配置中,高侧器件需要使用浮动电源。为了获得 LMG352xR030的最佳性能,TI 强烈建议使用隔离式电源。按照本节中的建议,可以使用自举电源。
在升压转换器等应用中,低侧 LMG352xR030 始终在高侧 LMG352xR030 未供电时开始开关操作。如果在高侧偏置完全稳定之前调整低侧以达到非常高的压摆率,由于高压摆率下的寄生耦合,可能会在高侧意外导通。必须通过改变低侧 RDRV 引脚的电阻,将启动压摆率减慢至 100V/ns。这种减速可以通过具有自举功能的典型半桥应用中给出的高侧故障控制低侧 RDRV 电阻来实现。