ZHCSM56F September 2020 – August 2024 LMG3422R030 , LMG3426R030 , LMG3427R030
PRODUCTION DATA
使用 LMG342xR030 的电路包含可能高达 600V 的高电压。利用 LMG342xR030 布置电路时,应了解应用的爬电距离与间隙要求以及应用到 GaN 器件的具体方式。在每个晶体管的源极与漏极之间以及在高压电源与接地之间,需要进行功能(或工作)隔离。在 LMG342xR030 输入电路与电源控制器之间,可能需要进行功能隔离或者可能的更强隔离(例如:增强型隔离)。选择能够满足您的隔离要求的信号隔离器与 PCB 间距(爬电距离与间隙)。
如果利用散热器进行 LMG342xR030 散热情况管理,请确保散热器与 PCB 之间保持必要的电气隔离与机械间距。