ZHCSM56F September 2020 – August 2024 LMG3422R030 , LMG3426R030 , LMG3427R030
PRODUCTION DATA
GaN FET 通常用于高频软开关,需要检测 FET 电流过零来实现系统控制。LMG3427R030 集成了一个零电流检测(ZCD)电路,该电路能够在漏源电流为正值时提供一个数字反馈信号。当 IN 引脚信号变为高电平时,ZCD 电路包括消隐时间 tZCD_Blank,以防止在导通瞬态期间出现麻烦的 ZCD 触发。在消隐期之后,ZCD 电路监测漏源电流。如果电流为负,则检测到过零点后,在 ZCD 引脚上设置一个宽度为 tWD_ZVD 的脉冲输出,延迟时间为 tzc_Det。如果电流为正,则立即在 ZCD 引脚上设置脉冲输出,如下面的时序图所示。