ZHCSM56F September 2020 – August 2024 LMG3422R030 , LMG3426R030 , LMG3427R030
PRODUCTION DATA
图 8-3 与 图 8-4 展示了采用不同的电感器与峰值电流模式情况下降压/升压转换器效率与负载电流之间的关系。对于降压/升压转换器,最好采用 3µH 的最小电感值,以便确保电感器上的 di/dt 不会过高。这为控制环路响应留出了充足裕度。因此,电感器的最大 di/dt 限制为 6A/µs。另一方面,大电感也会限制稳定输出电压的瞬态响应,因此,最好采用电感值小于 10µH 的电感。
| VDD = 12V | TJ = 25℃ |
| VDD = 12V | TJ = 25℃ |