ZHCSWR0A July 2024 – October 2024 LMG2100R026
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
VCC 旁路电容器为低侧和高侧晶体管提供栅极电荷,并吸收自举二极管的反向恢复电荷。可通过方程式 1 计算所需的旁路电容。
QG 是高侧和低侧 GaN FET 的独立且相等的栅极电荷。QRR 是自举二极管的反向恢复电荷。ΔV 是旁路电容器上的最大允许压降。建议使用 0.1µF 或更大值的优质陶瓷电容器。为尽可能减少寄生电感,应将旁路电容器尽可能靠近器件的 VCC 和 AGND 引脚放置。