ZHCSTP1F August   2000  – February 2024 LMC6492 , LMC6494

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
      1. 6.1.1 输入共模电压范围
      2. 6.1.2 轨到轨输出
      3. 6.1.3 对输入电容进行补偿
      4. 6.1.4 容性负载容差
    2. 6.2 典型应用
      1. 6.2.1 应用电路
    3. 6.3 布局
      1. 6.3.1 布局指南
        1. 6.3.1.1 适用于高阻抗工作的印刷电路板布局布线
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 器件支持
      1. 7.1.1 开发支持
        1. 7.1.1.1 Spice 精简模型
        2. 7.1.1.2 PSpice® for TI
        3. 7.1.1.3 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
        4. 7.1.1.4 DIP-Adapter-EVM
        5. 7.1.1.5 DIYAMP-EVM
        6. 7.1.1.6 TI 参考设计
        7. 7.1.1.7 滤波器设计工具
    2. 7.2 接收文档更新通知
    3. 7.3 支持资源
    4.     商标
    5. 7.4 静电放电警告
    6. 7.5 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

在 TJ = +25°C、V+ = 5V、V– = 0V、VCM = VOUT = V+ / 2 和 RL > 1MΩ 条件下(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
直流规格
VOS 输入失调电压   LMC649xAE  ±0.11 ±3 mV
TA = -40°C 至 +125°C ±3.8
LMC649xBE ±0.11 ±6
TA = -40°C 至 +125°C ±6.8
dVOS/dT 输入失调电压温漂  TA = -40°C 至 +125°C ±1 µV/°C
IB 输入偏置电流  ±0.15 pA
TA = -40°C 至 +125°C ±200
IOS 输入失调电流 ±0.075 pA
TA = -40°C 至 +125°C ±100
CIN 共模输入电容 3 pF
RIN 输入电阻 >10
CMRR 共模抑制比 LMC649xAE
0V ≤ VCM ≤ 15V,V+ = 15V
65 82 dB
TA = -40°C 至 +125°C 60
LMC649xBE
0V ≤ VCM ≤ 15V,V+ = 15V
63 82
TA = -40°C 至 +125°C 58
LMC649xAE
0V ≤ VCM ≤ 5V,V+ = 5V
65 82
TA = -40°C 至 +125°C 60
LMC649xBE
0V ≤ VCM ≤ 5V,V+ = 5V
63 82
TA = -40°C 至 +125°C 58
+PSRR 正电源抑制比 LMC649xAE
5V ≤ V+ ≤ 15V,V– = 0V,
VO = 2.5V
65 82 dB
TA = -40°C 至 +125°C 60
LMC649xBE
5V ≤ V+ ≤ 15V,V– = 0V,
VO = 2.5V
63 82
TA = -40°C 至 +125°C 58
–PSRR 负电源抑制比 LMC649xAE
–5V ≤ V– ≤ –15V,V+ = 0V,
VO = –2.5V
65 82 dB
TA = -40°C 至 +125°C 60
LMC649xBE
–5V ≤ V– ≤ –15V,V+ = 0V,
VO = –2.5V
63 82
TA = -40°C 至 +125°C 58
VCM 输入共模电压 V+ = 5V 和 15V
(当 CMRR ≥ 50dB 时)
(V–) – 0.3 -0.25 V
低电平,TA = –40°C 至 +125°C 0
(V+) + 0.25 (V+) + 0.3
高电平,TA = –40°C 至 +125°C V+
AV 大信号电压增益 拉电流,RL = 2kΩ(连接至 7.5V),V+ = 15V,7.5V ≤ VO ≤ 11.5V 300 V/mV
灌电流,RL = 2kΩ(连接至 7.5V),V+ = 15V,3.5V ≤ VO ≤ 7.5V 40
VO 电源轨的电压输出摆幅 V+ = 5V,RL = 2kΩ(连接至 V+ / 2) 摆幅高 4.8 4.9 V
摆幅高,
TA = –40°C 至 +125°C
4.7
摆幅低 0.1 0.18
摆幅低,
TA = –40°C 至 +125°C
0.24
V+ = 5V,RL = 600Ω(连接至 V+ / 2) 摆幅高 4.5 4.7
摆幅高,
TA = –40°C 至 +125°C
4.24
摆幅低 0.3 0.5
摆幅低,
TA = –40°C 至 +125°C
0.65
V+ = 15V,RL = 2kΩ(连接至 V+ / 2) 摆幅高 14.4 14.7
摆幅高,
TA = –40°C 至 +125°C
14.0
摆幅低 0.16 0.35
摆幅低,
TA = –40°C 至 +125°C
0.5
V+ = 15V,RL = 600Ω(连接至 V+ / 2) 摆幅高 13.4 14.1
摆幅高,
TA = –40°C 至 +125°C
13
摆幅低 0.5 1.0
摆幅低,
TA = –40°C 至 +125°C
1.5
ISC 输出短路电流 V+= 5V,拉电流,VO = 0V 16 25 mA
TA = -40°C 至 +125°C 10
V+ = 5V,灌电流,VO = 5V 11 22
TA = -40°C 至 +125°C 8
V+= 15V,拉电流,VO = 0V 28 30
TA = -40°C 至 +125°C 20
V+ = 15V,灌电流,VO = 5V(1) 30 30
TA = -40°C 至 +125°C 22
IS 电源电流  每个放大器,V+= 5V,
VO = V+ / 2
0.5 0.875 mA
TA = -40°C 至 +125°C 1.05
每个放大器,V+= 15V,
VO = V+ / 2
0.65 0.975
TA = -40°C 至 +125°C 1.15
交流规格
SR 压摆率(2) V+ = 15V,作为电压跟随器与 10V 阶跃连接 0.7 1.3 V/µs
TA = -40°C 至 +125°C 0.5
GBW 增益带宽 V+ = 15V 1.5 MHz
Θm 相位裕度 50
Gm 增益裕度 15 dB
放大器到放大器隔离 以输入为基准
V+ = 15V,RL = 100kΩ(连接至 7.5V),VO = 12VPP,f = 1kHz
150 dB
en 输入基准电压噪声 f = 1kHz、VCM = 1V 37 nV/√Hz
in 输入电流噪声密度 f = 1kHz 0.06 pA/√Hz
THD 总谐波失真 f = 1kHz,AV = –2,RL = 10kΩ,VO = –4.1VPP 0.01 %
f = 10kHz,AV = –2,RL = 10kΩ,VO = 8.5VPP,V+ = 10V 0.01
当 V+ 大于 13V 时,请勿短路输出到 V+,否则会损害可靠性。
根据多个批次的器件组装工作台系统测量值建立的规范。指定的数字是正压摆率和负压摆率中较低的值。