ZHCSTP1F August 2000 – February 2024 LMC6492 , LMC6494
PRODUCTION DATA




图 6-10 光伏电池放大器


图 6-12 轨到轨单电源低通滤波器此低通滤波器电路可用作与 ADC 具有相同电压电源的抗混叠滤波器。滤波器设计还可以利用 LMC649x 的超低输入电流。即使采用了高阻值电阻器,超低输入电流产生的失调电压误差也可以忽略不计。此配置进而可支持使用阻值更低的电容器,缩减布板空间并降低成本。
图 6-13 具备轨到轨峰值捕捉范围的低电压峰值检测器使用聚苯乙烯或聚乙烯保持电容器来尽量减少电介质的吸收和泄漏。下降率主要由 CHOLD 和二极管漏电流的值决定。选择低漏电流二极管可更大程度地降低压降。

图 6-14 压力传感器在歧管绝对压力传感器应用中,应变仪安装在发动机单元的进气歧管上。歧管压力会导致检测电阻 R1、R2、R3 和 R4 发生变化。电阻器的变化方式使 R2 和 R4 增加量与 R1 和 R3 减小量相同。这会导致在放大器的输入端之间产生差分电压。放大器的增益通过 Rf 来调节。