在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)(2)
|
最小值 |
最大值 |
单位 |
|
差分输入电压 |
|
正负电源电压 |
|
|
输入/输出引脚电压 |
(V–) – 0.3 |
(V+) + 0.3 |
V |
| VS |
电源电压,VS = (V+) – (V–) |
|
16 |
V |
|
输入引脚处的电流 |
–5 |
5 |
mA |
|
输出引脚处的电流(3) |
-30 |
30 |
mA |
|
电源引脚处的电流 |
|
40 |
mA |
|
引线温度(焊接时,10 秒) |
|
260 |
°C |
| TSTG |
贮存温度 |
-65 |
150 |
°C |
| TJ |
结温(4) |
|
150 |
°C |
(1) 超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
(2) 如果需要军用或航空航天专用器件,请与 TI 销售办公室或经销商联系,以了解供货情况和规格。
(3) 同时适用于单电源供电和双电源供电。在环境温度升高的情况下,持续短路运行可能会导致超过允许的最大结温 (150°C)。输出电流长期超过 ±30mA 会损害可靠性。
(4) 最大功率损耗是 TJ(max)、RθJA 和 TA 的函数。任何环境温度下的最大允许功率耗散为 PD = (TJ(max) − TA) / θJA。所有数字均适用于直接焊接到印刷电路板 (PCB) 的封装。