ZHCSTP1F August 2000 – February 2024 LMC6492 , LMC6494
PRODUCTION DATA
任何运行时的漏电流低于 1000pA 的电路都需要对印刷电路板 (PCB) 进行特殊布局布线。为了充分利用 LMC649x 的超低偏置电流(通常为 150fA),出色的布局布线至关重要。幸运的是,实现低泄漏的技术相当简单。首先,不要忽略 PCB 的表面泄漏。即使有时显示的漏电流并不高,看起来似乎可以让人接受,但是在湿度高、遍布灰尘或污染的情况下,用户可以感知到这种表面泄漏。
为了尽可能降低任何表面泄漏造成的影响,可以环绕 LMC649x 的输入端和连接到运算放大器输入端的元件的终端,放置一个能够完全覆盖的箔环,如图 6-15 所示。为了获得显著的效果,请同时在 PCB 的顶部和底部放置防护环。然后,必须将这种印刷电路箔连接到与放大器输入电压相同的电压,这是因为处于相同电位的两个点之间不会有漏电流流动。
例如,1012Ω 的 PCB 迹线至焊盘电阻通常可视为高阻值电阻,如果迹线是与输入焊盘相邻的 5V 总线,则该电阻可能会泄漏 5pA 的电流。这会使 LMC649x 的实际性能下降 33 倍。但是,如果使用了防护环并将其保持在 5mV 的输入电压内,即使电阻为 1011Ω,也仅会产生 0.05pA 的漏电流。图 6-15 至图 6-17 展示了标准运算放大器配置中使用的防护环典型连接。
图 6-15 PCB 布局中的防护环示例
图 6-16 反相放大器
图 6-18 跟随器
图 6-17 同相放大器请注意,如果仅仅为了几个电路而布置 PCB 并不实用,与其在 PCB 上放置防护环,不如采取一种更为巧妙的方法。勿将放大器的输入引脚插入电路板,而是将其向上弯折,仅用空气作为绝缘体,这是因为空气是很好的绝缘体。在这种情况下,会丧失 PCB 结构的一些优势,但考虑到空气的优势,使用点对点空中布线的确物有所值。图 6-19 展示了一个空中布线示例。