ZHCSO86C December 2022 – August 2025 LM74900-Q1 , LM74910-Q1 , LM74910H-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
A、C、DGATE 由理想二极管级组成。将外部 MOSFET 的源极连接到 A,将漏极连接到 C,将栅极连接到 DGATE。LM749x0-Q1 具有低至 –65V 的集成反向输入保护功能。
启用 DGATE 驱动器之前,必须满足以下条件:
如果未达到上述条件,则 DGATE 引脚从内部连接到 A 引脚,确保外部 MOSFET 被禁用。
在 LM749x0-Q1 中,在 A 引脚和 C 引脚之间持续监测 MOSFET 两端的压降,并根据需要调节 DGATE 至 A 电压,以将正向压降稳定在 10.5mV(典型值)。该闭环调节方案可在反向电流事件中支持 MOSFET 平稳关断,并确保零直流反向电流。该方案可确保在慢速输入电压斜降测试期间实现稳健的性能。除了线性稳压放大器方案外,LM749x0-Q1 还集成了快速反向电压比较器。当 A 和 C 上的压降达到 V(AC_REV) 阈值时,DGATE 在 0.5µs(典型值)内变为低电平。这种快速反向电压比较器方案可确保在输入微短路等快速输入电压斜降测试期间实现稳健性能。当 A 和 C 之间的电压在 2.8µs(典型值)内达到 V(AC_FWD) 阈值时,外部 MOSFET 重新导通。