ZHCSO86C December   2022  – August 2025 LM74900-Q1 , LM74910-Q1 , LM74910H-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 电荷泵
      2. 8.3.2 双栅极控制(DGATE、HGATE)
        1. 8.3.2.1 反向电池保护(A、C、DGATE)
        2. 8.3.2.2 负载断开开关控制(HGATE、OUT)
      3. 8.3.3 过流保护(CS+、CS-、ILIM、IMON、TMR)
        1. 8.3.3.1 脉冲过载保护,断路器
        2. 8.3.3.2 具有锁闭的过流保护
        3. 8.3.3.3 短路保护 (ISCP)
        4. 8.3.3.4 模拟电流监测器输出 (IMON)
      4. 8.3.4 欠压保护、过压保护和电池电压检测(UVLO、OV、SW)
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 超低 IQ 关断模式 (EN)
      2. 8.4.2 低 IQ 睡眠模式 (SLEEP)
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型的 12V 反向电池保护应用
      1. 9.2.1 12V 电池保护的设计要求
      2. 9.2.2 汽车反向电池保护
        1. 9.2.2.1 输入瞬态保护:ISO 7637-2 脉冲 1
        2. 9.2.2.2 交流叠加输入整流:ISO 16750-2 和 LV124 E-06
        3. 9.2.2.3 输入微短路保护:LV124 E-10
      3. 9.2.3 详细设计过程
        1. 9.2.3.1 设计注意事项
        2. 9.2.3.2 电荷泵电容 VCAP
        3. 9.2.3.3 输入和输出电容
        4. 9.2.3.4 保持电容
        5. 9.2.3.5 电流检测电阻 RSNS 的选型
        6. 9.2.3.6 缩放电阻器 (RSET) 和短路保护设置电阻器 (RSCP) 的选型
        7. 9.2.3.7 过流限值 (ILIM)、断路器计时器 (TMR) 和电流监控输出 (IMON) 选择
        8. 9.2.3.8 过压保护和电池监测器
      4. 9.2.4 MOSFET 选择:阻断 MOSFET Q1
      5. 9.2.5 MOSFET 选择:热插拔 MOSFET Q2
      6. 9.2.6 TVS 选择
      7. 9.2.7 应用曲线
    3. 9.3 使用 LM749x0-Q1 解决汽车输入反向电池保护拓扑问题
    4. 9.4 电源相关建议
      1. 9.4.1 瞬态保护
      2. 9.4.2 适用于 12V 电池系统的 TVS 选型
    5. 9.5 布局
      1. 9.5.1 布局指南
      2. 9.5.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • RGE|24
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

引脚配置和功能

LM74900-Q1 LM74910-Q1 LM74910H-Q1 RGE 封装,24 引脚 VQFN(透明顶视图)图 5-1 RGE 封装,24 引脚 VQFN(透明顶视图)
表 5-1 引脚功能
引脚 类型(1) 说明
名称 编号
DGATE 1 O 二极管控制器栅极驱动输出。连接到外部 MOSFET 的栅极。
A 2 I 理想二极管的阳极。连接到外部 MOSFET 的源极。
SW 3 I 电压检测断开开关端子。VSNS 和 SW 通过开关在内部连接。使用 SW 作为电池检测或 OV 电阻梯网络的顶部连接点。当 EN 被拉至低电平时,该开关关断以断开电阻梯与电池线路的连接,从而切断漏电流。如果未使用 VSNS 和 SW 之间的内部断开开关,则将它们短接在一起并连接到 VS 引脚。
UVLO 4 I 可调节欠压阈值输入。在 SW 与 UVLO 端子到 GND 之间连接一个电阻梯。当 UVLO 上的电压低于欠压切断阈值时,HGATE 被拉至低电平,从而关断 HSFET。当检测电压高于 UVLO 下降阈值时,HGATE 导通。
OV 5 I 可调节过压阈值输入。在 SW 与 OV 端子之间连接一个电阻梯。当 OVP 上的电压超过过压切断阈值时,HGATE 被拉至低电平,从而关断 HSFET。当检测电压低于 OVP 下降阈值时,HGATE 导通。
EN 6 I EN 输入。连接到 VS 引脚以实现常开运行。可通过微控制器 I/O 从外部驱动。将其拉至低于 V(ENF) 的低电平可使器件进入低 Iq 关断模式。
SLEEP 7 I 低电平有效睡眠模式输入。可以由微控制器驱动。当被拉低时,该器件会进入低功耗状态,并且电荷泵和栅极驱动关闭。内部旁路开关以有限电流能力提供输出电压。
NC 8 — 无连接。
TMR 9 I 故障计时器输入。TMR 引脚与 GND 之间的电容器可设置故障警告、故障关断 (FLT) 和重试周期的时间。将它保持开路可设置最快速度。将 TMR 连接到 GND 将禁用过流保护。
IMON 10 O 模拟电流监视器输出。该引脚通过外部电流检测电阻 RSNS 提供按比例降低的电流。该引脚与 GND 之间的电阻器可将电流成比例转换为电压。如果未使用,请将其保持悬空状态。
ILIM 11 I 过流检测设置。ILIM 与 GND 之间的电阻器可以设置过流比较器阈值。如果不需要过流保护功能,请将 ILIM 连接到 GND。
FLT 12 O 开漏故障输出。在发生 UVLO、OV、OCP 或 SCP 事件时,FLT 引脚会被拉低。
GND 13 G 连接到系统接地平面。
HGATE 14 O HSFET 的栅极驱动器输出。连接到外部 FET 的栅极。
OUT 15 I 连接到输出电源轨(外部 MOSFET 源极)。
SLEEP_OV 16 I 睡眠模式过压保护引脚。将此引脚连接到 VS 可实现过压切断功能。连接到 OUT 可实现过压钳位功能。
NC 17 — 无连接。
ISCP 18 I

短路检测阈值设置。

如果不需要短路保护功能,请将 ISCP 保持悬空状态。当 ISCP 连接到 CS+ 时,器件会将内部固定阈值设置为 20mV。

CS– 19 I 电流检测负输入。
CS+ 20 I 电流检测正输入。在 CS+ 与外部电流检测电阻器之间连接一个 50 至 100mΩ 的电阻器。
NC 21 — 无连接。
VS 22 P IC 的输入电源。将 VS 连接到共漏极背对背 MOSFET 配置的中点。在 VS 和 GND 引脚之间连接一个 100nF 电容器。
CAP 23 O 电荷泵输出。在 CAP 和 VS 引脚之间连接一个 100nF 电容器。
C 24 I 理想二极管的阴极。连接到外部 MOSFET 的漏极。
RTN 散热焊盘 — 将外露焊盘保持悬空。不要连接到 GND 平面。
I = 输入,O = 输出,I/O = 输入和输出,P = 电源,G = 接地