ZHCSNK1 december 2022 LM7481
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tDGATE_OFF(dly) | 反向电压检测期间的 DGATE 关断延迟 | V(A) – V(C) = +30mV 至 –100mV 至 V(DGATE–A) < 1V,C(DGATE–A) = 10nF | 0.5 | 0.875 | µs | |
| tDGATE_ON(dly) | 正向电压检测期间的 DGATE 导通延迟 | V(A) – V(C) = –20mV 至 +700mV 至 V(DGATE-A) > 5V,C(DGATE-A) = 10nF | 0.8 | 1.6 | µs | |
| tEN(dly)_DGATE | EN/UVLO 期间的 DGATE 导通延迟 | EN/UVLO ↑ 至 V(DGATE-A) > 5V,C(DGATE-A) = 10nF | 98 | 175 | 270 | µs |
| tEN_OFF(deg)_DGATE | EN/UVLO 期间的 DGATE 关断抗尖峰脉冲 | EN/UVLO ↓ 至 DGATE ↓ | 8.1 | µs | ||
| tEN_OFF(deg)_HGATE | EN/UVLO 期间的 HGATE 关断抗尖峰脉冲 | EN/UVLO ↓ 至 HGATE ↓ | 3 | 4.6 | 6 | µs |
| tOVP_OFF(deg)_HGATE | OV 期间的 HGATE 关断抗尖峰脉冲 | OV ↑ 至 HGATE ↓ | 3.98 | 5.4 | µs | |
| tOVP_ON(deg)_HGATE | OV 期间的 HGATE 关断抗尖峰脉冲 | OV ↓ 至 HGATE ↑ | 2.95 | µs | ||