ZHCSNK1 december 2022 LM7481
PRODUCTION DATA
HGATE 和 OUT 由负载断开开关控制级组成。将外部 MOSFET 的源极连接到 OUT,将栅极连接到 HGATE。
启用 HGATE 驱动器之前,必须满足以下条件:
VS 引脚上的电压必须大于 VS POR 上升阈值。
对于浪涌电流限制,请连接 CdVdT 电容器和 R1,如图 8-3 所示。
为了限制浪涌电流,需要使用 CdVdT 电容器在上电期间减缓 HGATE 电压斜升。使用方程式 2 计算 CdVdT 电容值。

其中 IHATE_DRV 为 55μA(典型值),IINRUSH 为浪涌电流,COUT 为输出负载电容。与 CdVdT 电容器串联的额外电阻 R1 可缩短关断时间。