ZHCSNK1 december 2022 LM7481
PRODUCTION DATA
串联的电阻器 R1、R2 和 R3 用于对过压阈值和电池监测器比率进行编程。将过压阈值 VOV 设置为 37.0V 以及将电池监测器比率 VBATT_MON: VBATT 设置为 1:8 的计算方法是求解方程式 4 和方程式 5。


为了尽可能减小通过电阻器 R1、R2 和 R3 从电池汲取的输入电流,建议使用更高的电阻值。使用高阻值电阻器会增加计算误差,因为在较高值时流经电阻器的电流将与流入 OV 引脚的漏电流相当。流入 OV 引脚的最大漏电流为 1µA,并且选择 (R1 + R2 + R3) < 120kΩ 可确保流经电阻器的电流比流经 OV 引脚的漏电流大 100 倍。
根据器件电气特性,VOVR 为 1.23V,电池监测器比率 (VBATT_MON/VBATT) 设计为 1/8。要将 (R1 + R2 + R3) 限制为 < 120kΩ,请选择 (R1 + R2) = 100kΩ。求解方程式 4 可得出 R3 = 3.45kΩ。使用 (R1 + R2) = 100kΩ 和 R3 = 3.45kΩ 求解方程式 5 计算 R2,得出 R2 = 9.48kΩ,R1 = 90.52kΩ。
接近计算电阻值的标准 1% 电阻值是 R1 = 90.9kΩ、R2 = 9.09kΩ 和 R3 = 3.48kΩ。